Válvula termostática BVTS – a opção perfeita para combustíveis alternativos
10 outubro 2009
A Danfoss lançou a válvula termostática BVTS para uso em caldeiras de biomassa no mercado europeu em dezembro de 2008. Há duas aplicações principais para a BVTS. Primeiramente, ela protege as caldeiras contra superaquecimento impedindo a água de atingir o ponto de ebulição. Se a temperatura da água subir muito, a válvula abre e permite a entrada de água fria no sistema do trocador de calor, reduzindo a temperatura de maneira rápida e eficiente. Sua segunda aplicação é impedir backburning. A BVTS monitora a temperatura no sistema de alimentação de combustível e se a temperatura subir acima de 95 °C, a válvula libera água suficiente para apagar o fogo.